ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒【5個入り】

カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒 CR-MG40-BX5
通常単価(税別)
509
税込単価
560
通常出荷日:1日目

【特長】掲示物によって使い分け。豊富なカラー&サイズ。【商品仕様】・材質:再生ABS・入数:5...

詳細を確認

型番:

CR-MG40-BX5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CR-MG40-BX5の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
ブラック
内容量
5個入
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質入数JANコード
CR-MG40-BX5カラーマグネットブラック再生ABS5個4953349060319

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG40-BX5

内容量

最小発注数量
5個入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509
( 560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
掲示物によって使い分け。
豊富なカラー&サイズ。

【商品仕様】
・材質:再生ABS
・入数:5個
・本体色:黒
・JANなど:4953349060319

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒の型番CR-MG40-BX5のページです。 型番CR-MG40-BX5に関する仕様情報を記載しております。
カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒
カラーマグタッチ 丸型 50mm 5個入 緑
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
マグネポケット スリム
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンオート日本緑十字社
通常価格5096661,9762,2515691,200
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットマグホルダーマグホルダー
ブラックグリーンレッドイエローブルーホワイト
内容量5個入5個入10個入10個入--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト