17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

BP-5CB-3X6-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

重量:750g(包装状態時)
厚さ:5mm

使用方法・使用事例

使用方法

POPやプライスカード・工作に・応援グッズに…

カラーボード 3×6 ホワイト  作品例01

(1)文字や図柄をカーボン紙などで写します。
(2)カッターやハッポーカッター(別売)などで輪郭に沿って切り抜きます。
(3)両面テープやスチロール専用糊で接着します。

注意・禁止事項

廃棄の際は各自治体のルールに従い処分して下さい。

BP-5CB-3X6-WHの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-5CB-3X6-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,163
( 4,579 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかくて切りやすい発泡ボード
・発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です
・彩色、書き文字には、サインペン、マーカボスターカラーが使用出来ます
【商品仕様】
・3×6
・縦1800×横900mm
・材質:EPS
・入数:1枚
・本体色:ホワイト
・JANコード:4963783201292

ご注意

  • 実寸寸法は規格サイズ丁度です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーボード 3×6 ホワイトの型番BP-5CB-3X6-WHのページです。 型番BP-5CB-3X6-WHに関する仕様情報を記載しております。
カラーボード 3×6 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーボード 3×6 ホワイト
ホワイトボード
両面カラーマグネット
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
伸縮式ホワイトボード D-3
メーカーアルテエスコユニットアルテユニット土牛
通常価格4,16312,537 -1,0002,9885,2253,483
通常出荷日9日目1日目〜4日目〜9日目6日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト