ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カラーペーパー中厚口A4 100P 水【100個入り】

カラーペーパー中厚口A4 100P 水 ナ-3210
通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:3日目

【特長】各種出力に対応した厚さと、使いやすいカラーをラインアップ。【商品仕様】・規格:A4判・坪量:8...

詳細を確認

型番:

ナ-3210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ナ-3210の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙(色付き用紙)
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
ナ-3210

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516
( 568 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種出力に対応した厚さと、使いやすいカラーをラインアップ。

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:80g/m2
・紙厚:0.09mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・本体色:水
・JANなど:4961411732101

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーペーパー中厚口A4 100P 水の型番ナ-3210のページです。 型番ナ-3210に関する仕様情報を記載しております。
カラーペーパー中厚口A4 100P 水のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
ハイパーレーザーコピー A4 100g
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ アクアブルー
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ クリーム
メーカー長門屋商店長門屋商店伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格5167055,0343,4073,7952,413
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプコピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙(色付き用紙)
内容量100枚入100枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト