ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
通常価格(税別):590円~
通常出荷日:1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A5【5,000個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):5860円~
通常出荷日:4日目
長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
長門屋商店
通常価格(税別):516円~
通常出荷日:3日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1772円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】
ダイヤテックス
通常価格(税別):166円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):247円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):5838円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 商品タイプ | 規格 | 坪量 | 紙厚 | 対応プリンタ | 入数 | 本体色 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ-3202 | コピー用紙(色付き用紙) | A4判 | 80g/m2 | 0.09mm | 熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー | 100枚 | レモン | 4961411732026 |
【特長】
各種出力に対応した厚さと、使いやすいカラーをラインアップ。
【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:80g/m2
・紙厚:0.09mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・本体色:レモン
・JANなど:4961411732026
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~