17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーバーファイルカバー スカイ

通常単価(税別)
57
税込単価
63
通常出荷日:1日目

【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・表紙厚:0....

詳細を確認

    型番:

    CBC-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CBC-13の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CBC-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57
    ( 63 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。

    【商品仕様】
    ・外寸:縦310×横220mm
    ・表紙厚:0.18mm
    ・材質:再生PP
    ・入数:1枚
    ・本体色:スカイ
    ・JANなど:4904611002117

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラーバーファイルカバー スカイの型番CBC-13のページです。 型番CBC-13に関する仕様情報を記載しております。
    カラーバーファイルカバー スカイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーバーファイルカバー スカイ
    つづりひも
    熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
    ガチャ玉 中 200発入
    背貼り製本機専用テープ BKR-A46
    とじ太くん製本カバー
    メーカーテージーライオン事務器GBCオートニチバンジャパンインタ-ナショナル
    通常価格571,0001,3441,5152,2001,589 -
    通常出荷日1日目9日目3日目1日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト