17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラークリヤーホルダー B5 乳白 F-76-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カラークリヤーホルダー B5 乳白

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-76-1

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
カラーとサイズのバリエーションが豊富。

【商品仕様】
・縦271×横192mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP使用
・入数:1枚
・本体色:乳白
・JANなど:4903419125608

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
ホワイト

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト