ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーン

カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーン F-78EC-19
通常単価(税別)
109
税込単価
120
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0.2mm・材質:再生PP・入数:1枚・本体色:...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

F-78EC-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-78EC-19の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
F-78EC-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP
・入数:1枚
・本体色:クリスタルグリーン
・JANなど:4903419165284

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーンの型番F-78EC-19のページです。 型番F-78EC-19に関する仕様情報を記載しております。
カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーン
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
カラークリヤーホルダー A4 乳白
ニューホルダー A4
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABテージーLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格109741101,6001,7081,840
通常出荷日3日目6日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他クリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色グリーンクリアーホワイトブラックホワイトグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト