17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラークリヤーホルダー A4 クリスタル

通常単価(税別)
74
税込単価
81
通常出荷日:6日目

【特長】カラーとサイズのバリエーションが豊富。A4判は全25色をラインアップ。【商品仕様】・縦310×...

詳細を確認

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

F-78-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-78-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-78-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
カラーとサイズのバリエーションが豊富。
A4判は全25色をラインアップ。

【商品仕様】
・縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP使用
・入数:1枚
・本体色:クリスタル
・JANなど:4903419137106

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラークリヤーホルダー A4 クリスタルの型番F-78-25のページです。 型番F-78-25に関する仕様情報を記載しております。
カラークリヤーホルダー A4 クリスタルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類の区別
4
満足度:4.0
書類の区別に使用しています。 カラーバリエーションが豊富なのでジャンル別に仕分け保管する際は非常に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
カラークリヤーホルダー A4 クリスタルグリーン
カラークリヤーホルダー A4 乳白
ニューホルダー A4
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABテージーLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格741091101,6001,7081,840
通常出荷日6日目3日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他クリアファイルクリアファイルクリアファイル
本体色クリアーグリーンホワイトブラックホワイトグリーン

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト