17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーガードポケット 黄 203キイ

カラーガードポケット 黄

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:3日目

【特長】穴切れを防止する補強テープ付き。【商品仕様】・穴数:2穴・外寸:縦303×横230mm・ポケッ...

詳細を確認

型番:

203キイ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

203キイの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
203キイ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
穴切れを防止する補強テープ付き。

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦303×横230mm
・ポケット厚:0.09mm
・材質:PP
・中紙なし
・入数:10枚
・本体色:黄
・JANなど:4971660197408

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーガードポケット 黄の型番203キイのページです。 型番203キイに関する仕様情報を記載しております。
カラーガードポケット 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーガードポケット 黄
カラーガードポケット 赤
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 黄緑
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
カラークリヤーホルダー A4 乳白
メーカーキングジムキングジムLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格6804971,0991,84074110
通常出荷日3日目6日目3日目1日目6日目1日目
商品タイプその他その他クリアファイルクリアファイルその他その他
本体色イエローレッドグリーングリーンクリアーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト