17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm CR-KD300PV

カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm

通常単価(税別)
1,489
税込単価
1,638
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:幅300×高103mm・厚:1mm・材質:再生PET樹脂・入数:1個・JANなど:...

詳細を確認

型番:

CR-KD300PV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-KD300PVの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-KD300PV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:幅300×高103mm
・厚:1mm
・材質:再生PET樹脂
・入数:1個
・JANなど:4953349090132

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mmの型番CR-KD300PVのページです。 型番CR-KD300PVに関する仕様情報を記載しております。
カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm
L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm
三角型カード立 再生PET
T型メニュー立 PET
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,489701853507752808
通常出荷日1日目1日目1日目3日目9日目1日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て表示板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト