ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カードラック 50名用

カードラック 50名用 50S-W
通常単価(税別)
5,896
税込単価
6,486
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・収容:50名用・外寸:幅206×奥32×高806mm・重量:0.99kg・材質:再生材使...

詳細を確認

型番:

50S-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50S-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50S-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,896
( 6,486 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・収容:50名用
・外寸:幅206×奥32×高806mm
・重量:0.99kg
・材質:再生材使用
・フック穴2個付
・入数:1台
・JANなど:4946267110853

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カードラック 50名用の型番50S-Wのページです。 型番50S-Wに関する仕様情報を記載しております。
カードラック 50名用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードラック 50名用
カードラック 20名用
ID・ICカード専用バッジラック 20S
タイムカード CA
タイムカードラック(タイムカード専用)
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
メーカーアマノアマノアマノセイコープレシジョンニッポーアマノ
通常価格5,8964,3874,6281,4483,000 -90,100
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプラックラックラックカードラックタイムレコーダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト