17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カードラック 20名用

通常単価(税別)
4,387
税込単価
4,826
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・収容:20名用・外寸:幅101×奥32×高683mm・重量:0.4kg・材質:再生材使用...

詳細を確認

型番:

20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,387
( 4,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・収容:20名用
・外寸:幅101×奥32×高683mm
・重量:0.4kg
・材質:再生材使用
・フック穴1個付
・入数:1台
・JANコード:4946267110297

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードラック 20名用の型番20Sのページです。 型番20Sに関する仕様情報を記載しております。
カードラック 20名用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードラック 20名用
カードラック 50名用
ID・ICカード専用バッジラック 20S
タイムカード CA
タイムカードラック(タイムカード専用)
タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)
メーカーアマノアマノアマノセイコープレシジョンニッポーニッポー
通常価格4,3875,8964,6281,4483,000 -42,905
通常出荷日1日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプラックラックラックカードラックタイムレコーダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト