17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバンド1kg #16 練込 白 GGC-545

オーバンド1kg #16 練込 白

通常単価(税別)
2,628
税込単価
2,891
通常出荷日:1日目

【特長】締まりがよく、やわらかい。輪ゴムのロングセラー。【商品仕様】・内径:38mm・本数:約6800...

詳細を確認

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    型番:

    GGC-545
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GGC-545の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GGC-545
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,628
    ( 2,891 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    締まりがよく、やわらかい。
    輪ゴムのロングセラー。

    【商品仕様】
    ・内径:38mm
    ・本数:約6800本
    ・折径:60mm
    ・切幅:1.1mm
    ・入数:1袋
    ・本体色:白

    ご注意

    • サイズは製品によって多少の差違があります。本数については概算によるものです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーバンド1kg #16 練込 白の型番GGC-545のページです。 型番GGC-545に関する仕様情報を記載しております。
    オーバンド1kg #16 練込 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーバンド1kg #16 練込 白
    オーバンド1kg #260
    オーバンド1kg #16 透明 赤
    オーバンド №20(1Kg入)
    オーバンド1kg #170
    オーバンド1kg #360
    メーカー共和共和共和コクゴ共和共和
    通常価格2,6282,6122,3883,6852,3742,612
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト