ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エンドレススタンプ 英字特大号

エンドレススタンプ 英字特大号 EN-EB
通常単価(税別)
8,5006,745
税込単価
9,3507,420
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】必要な文字をワンタッチで連結。軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。【商品仕様】・規格:特大号...

詳細を確認
  • 字間は異なります。

型番:

EN-EB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-EBの仕様・寸法情報

商品タイプ
印鑑
-
-

商品情報

外観図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
EN-EB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,5006,745
( 7,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
必要な文字をワンタッチで連結。
軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。

【商品仕様】
・規格:特大号
・文字高:16mm
・入数:1セット
・JANなど:4962422092109

ご注意

  • 字間は異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドレススタンプ 英字特大号の型番EN-EBのページです。 型番EN-EBに関する仕様情報を記載しております。
エンドレススタンプ 英字特大号のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ベースの刻印に
4
満足度:4.0
ベニヤに品番を刻印しています。文字部のゴムもしっかりしていて、 綺麗に刻印できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレススタンプ 英字特大号
エンドレススタンプ 英字初号
エンドレススタンプ数字特大号
回転ゴム印 欧文6連 特大号 明朝体
回転ゴム印 欧文6連 特大号 ゴシック体
回転ゴム印 欧文8連 特大号 ゴシック体
メーカーサンビーサンビーサンビーシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格8,5006,5003,71310,42911,47212,500
通常出荷日2日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプ印鑑印鑑印鑑回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト