ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンビー
エンドレススタンプ 英字特大号
サンビー
通常価格(税別):8500円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):321円~
通常出荷日:1日目 ~
サンビー
テクノタッチ回転印 2号8連
サンビー
通常価格(税別):3618円~
通常出荷日:1日目
マーキングマン
デートマーカー DMシリーズ
マーキングマン
通常価格(税別):19094円~
通常出荷日:1日目
エスコ
112x82x16mm 瞬乾スタンプ
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目
岩崎電気
白熱リフレクター電球(アイランプ)
岩崎電気
通常価格(税別):1544円~
通常出荷日:4日目 ~
シヤチハタ
回転ゴム印 欧文4連 初号 明朝体
シヤチハタ
通常価格(税別):7191円~
通常出荷日:1日目
Amacho(尼崎彫刻工業)
Amacho 英字刻印セット 4.0mm
Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格(税別):12936円~
通常出荷日:9日目
サカエ
工具管理ユニット スチール両開扉タイプ
通常価格(税別):109376円~
通常出荷日:3日目
山崎産業
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
通常価格(税別):5117円~
通常出荷日:1日目

【特長】必要な文字をワンタッチで連結。軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。【商品仕様】・規格:初号・...
詳細を確認

【特長】
必要な文字をワンタッチで連結。
軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。
【商品仕様】
・規格:初号
・文字高:12mm
・入数:1セット
・JANなど:4962422092208
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~