17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エボルタ乾電池 単3 2本パック LR6EJ/2BN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エボルタ乾電池 単3 2本パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LR6EJ/2BN

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
たゆまぬ進化こそ、世界NO.1の誇り。単3形アルカリ乾電池で世界No.1に輝いた「長持ち」するアルカリ乾電池。
中電流域の連続使用で単3計では長持ち性能約30%アップ。※ギネス世界記録に2008年1月15日認定。2014年3月31日再認定。
IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電終止電圧0.9V (温度:20℃ ±2℃、相対湿度:50% ±20%)。

【商品仕様】
・形式:単3形(1.5V)
・入数:2本
・JANなど:4984824811416

指定中の仕様・寸法情報

内容量
2本入
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト