17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコホワイトボードシート 900×1800

通常単価(税別)
8,1837,847
税込単価
9,0018,632
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・シート厚みを従来の0.8mmから0.5mmにすることで、廃棄時の環境負荷を30%削减!ムダを...

詳細を確認

型番:

MS-399
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-399の仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-399
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1837,847
( 8,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート厚みを従来の0.8mmから0.5mmにすることで、廃棄時の環境負荷を30%削减!ムダを省いてエコロジー&エコノミー
【商品仕様】
・外寸:縦900×横1800mm
・厚:0.5mm
・材質:PO、CPE、マグネットシート
・入数:1枚
・JANコード:4970116035097

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコホワイトボードシート 900×1800の型番MS-399のページです。 型番MS-399に関する仕様情報を記載しております。
エコホワイトボードシート 900×1800のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ホワイトボードとして
5
満足度:5.0
ホワイトボードを買うより安く、量が必要でしたのでこの商品を選定しました。使いたいサイズに切って使いました。鉄板だと重くな...もっと読む
1人が参考にしています。
掲示物用
3
満足度:3.0
簡単に設置できると思い購入しました。 両面テープで壁にくっつけて使用します。 マグネットタイプなので鉄板にはそのまま貼り...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコホワイトボードシート 900×1800
エコホワイトボードシート 900×1200
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)
カーク 月予定表2段 (H900XW1800)
カーク 月予定表3段 (H900XW1800)
メーカーソニックソニック馬印カークカークカーク
通常価格8,1836,19718,58745,01645,01645,016
通常出荷日1日目6日目9日目8日目8日目8日目
表示内容無地無地無地---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト