ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコパネル B1 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,446
税込単価
3,791

【特長】入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 外寸は収容寸法+18mmです。

型番:

CR-KFB1-SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-KFB1-SLの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-KFB1-SL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,446
( 3,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
入れ替えカンタン工具いらず。
表面はUVカット効果の高いPETを使用。
環境にやさしく変色、退色を防ぎます。

【商品仕様】
・規格:B1判
・収容寸法:縦1030×横728mm
・重量:1250g
・フレーム幅:14mm
・厚:8mm
・収納可能厚:約0.6mm
・材質:表面シート=再生PET,裏板=グリーンボード紙,フレーム=アルミ
・ひも付
・ビニール袋入
・入数:1枚
・JANなど:4953349007017

ご注意

  • 外寸は収容寸法+18mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコパネル B1 シルバーの型番CR-KFB1-SLのページです。 型番CR-KFB1-SLに関する仕様情報を記載しております。
エコパネル B1 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコパネル B1 シルバー
エコイレパネ B2 シルバー
エコ点字パネル ラインタイプ
エコ点字パネル ポイントタイプ
エコ点字パネル用プライマー
フラッパ B2 シルバー
メーカークラウンアルテアラオアラオアラオアルテ
通常価格3,4462,3321,6881,6882,4704,021
通常出荷日1日目1日目7日目7日目5日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト