17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコパッカー 角形0号 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
11,076
税込単価
12,184
通常出荷日:1日目

【特長】フラップの端を、手にやさしい波型にカット。手を切る心配がありません。【商品仕様】・規格:角0/...

詳細を確認

型番:

ホ079
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ホ079の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
内容量
100枚入

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ホ079

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,076
( 12,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フラップの端を、手にやさしい波型にカット。
手を切る心配がありません。

【商品仕様】
・規格:角0/B4判用
・サイズ:縦382×横287×マチ35mm
・紙厚:126g/m2
・材質:クラフト紙(古紙40%使用)
・入数:100枚
・JANなど:4971655510793

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコパッカー 角形0号 100枚入の型番ホ079のページです。 型番ホ079に関する仕様情報を記載しております。
エコパッカー 角形0号 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコパッカー 角形0号 100枚入
クラフトパッカー A3 50枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
メーカー菅公工業クラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格11,0768,9901,8608,1165,2496,569
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒封筒封筒
内容量100枚入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト