ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エコノミーラベル 21面【100個入り】

エコノミーラベル 21面 ELM011
通常単価(税別)
3,104
税込単価
3,414
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:A4判21面・1片寸法:縦42.4×横70mm・紙種:上質紙・総紙厚:0.15mm...

詳細を確認

型番:

ELM011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

ELM011の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

商品情報

製品仕様

型番形態規格1片寸法紙種総紙厚対応プリンタ入数JANコード
ELM011カット紙A4判21面縦42.4×横70mm上質紙0.15mm熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー100枚4902668567405

型番リスト

表示件数
型番
ELM011
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,104
( 3,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判21面
・1片寸法:縦42.4×横70mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4902668567405

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコノミーラベル 21面の型番ELM011のページです。 型番ELM011に関する仕様情報を記載しております。
エコノミーラベル 21面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコノミーラベル 21面
ラベルシール[インクジェット] A4 1面/21面 500シート入
エコノミーラベル ノーカット
パソコン&ワープロラベル東芝21面 500シート入
マルチプリンタラベル21面上下余白100
マルチプリンタラベル再剥離21面10入
メーカーヒサゴエーワンヒサゴエーワンエーワンエーワン
通常価格3,10423,4282,99317,5714,580760
通常出荷日1日目6日目1日目6日目1日目1日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト