17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコイレパネ B0 シルバー

通常単価(税別)
10,8769,916
税込単価
11,96410,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】スタンダードタイプの入れ替えパネル。【商品仕様】・規格:B0判・収容寸法:縦1456×横103...

詳細を確認

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+8mmです。

    型番:

    ST-B0-SV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST-B0-SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-B0-SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,8769,916
    ( 10,908 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    スタンダードタイプの入れ替えパネル。

    【商品仕様】
    ・規格:B0判
    ・収容寸法:縦1456×横1030mm
    ・重量:2710g
    ・フレーム幅:10mm
    ・厚:9mm
    ・収納可能厚:1mm
    ・材質:表面シート=再生PET
    ・吊りひも付
    ・入数:1枚
    ・JANなど:4963783385619

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+8mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコイレパネ B0 シルバーの型番ST-B0-SVのページです。 型番ST-B0-SVに関する仕様情報を記載しております。
    エコイレパネ B0 シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコイレパネ B0 シルバー
    エコイレパネ B2 シルバー
    エコイレパネ A2 シルバー
    エコイレパネ A1 シルバー
    フラッパ B2 シルバー
    エコパネル B1 シルバー
    メーカーアルテアルテアルテアルテアルテクラウン
    通常価格10,8762,3321,8842,9354,0213,446
    通常出荷日9日目1日目1日目1日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト