17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコイレパネ A1 シルバー

通常単価(税別)
2,935
税込単価
3,229
通常出荷日:1日目

【特長】・イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単・スタンダードなアルミフレームパネル【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+8mmです。

    型番:

    ST-A1-SV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ST-A1-SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST-A1-SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,935
    ( 3,229 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単
    ・スタンダードなアルミフレームパネル
    【商品仕様】
    ・規格:A1判
    ・収容寸法:縦841×横594mm
    ・重量:790g
    ・フレーム幅:10mm
    ・厚:9mm
    ・収納可能厚:1mm
    ・材質:表面シート=再生PET
    ・吊りひも付
    ・入数:1枚
    ・JANコード:4963783010115

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+8mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エコイレパネ A1 シルバーの型番ST-A1-SVのページです。 型番ST-A1-SVに関する仕様情報を記載しております。
    エコイレパネ A1 シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エコイレパネ A1 シルバー
    エコイレパネ A2 シルバー
    エコイレパネ B2 シルバー
    エコイレパネ B0 シルバー
    エコパネル B1 シルバー
    PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様
    メーカーアルテアルテアルテアルテクラウンシンエイ
    通常価格2,9351,8842,33210,8763,44616,407
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト