17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウッドスポンジケース

通常単価(税別)
210
税込単価
231
通常出荷日:1日目

【特長】スポンジは木材の繊維を使用した、100%天然素材です。【商品仕様】・外寸:径74×高25mm・...

詳細を確認

    型番:

    020717
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    020717の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    020717
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210
    ( 231 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    スポンジは木材の繊維を使用した、100%天然素材です。

    【商品仕様】
    ・外寸:径74×高25mm
    ・材質:ケース=再生PE/EVA,スポンジ=セルロース,裏面すべり止め=天然ゴム
    ・入数:1個
    ・JANなど:4904901207178

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウッドスポンジケースの型番020717のページです。 型番020717に関する仕様情報を記載しております。
    ウッドスポンジケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウッドスポンジケース
    紙めくり リング型 メクリン ベーシックカラー 20個入 Mサイズ クリア
    ナナコ指サック 100本入
    ワークコット ラテックス 粉無 口切
    ラッキー指サック 抗菌 50P
    キュアノス
    メーカーデビカコクヨコクゴホーケンアズワンホーケン
    通常価格2107511,1002,0323,4803,800
    通常出荷日1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト