ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック) BCI-326+325/6MP
通常単価(税別)
7,953
税込単価
8,748
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230...

詳細を確認

型番:

BCI-326+325/6MP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCI-326+325/6MPの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
複数

商品情報

対応機種:PIXUS MG6130/MG6230

  • PIXUS MG8130/MG8230

型番リスト

表示件数
型番
BCI-326+325/6MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,953
( 8,748 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:6色マルチパック
・JANなど:4960999678184

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)の型番BCI-326+325/6MPのページです。 型番BCI-326+325/6MPに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類印刷
4
満足度:4.0
キャノンの純正品なのでインクヘッドの詰まりもなく 安心して使っています。 インクの減りは早い気がします。 値段が高いので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)
インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)
インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック
インクタンク BCI-371+370/6MP 6色
インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONEPSON
通常価格7,9537,0966,6537,5877,4335,620
通常出荷日5日目4日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色複数複数複数複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト