ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インクタンク BCI-19 ブラック

通常単価(税別)
2,098
税込単価
2,308
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS iP100/iP110・種別:純正・入数:1個・インク色:ブラック...

詳細を確認

型番:

BCI-19BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCI-19BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BCI-19BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,098
( 2,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS iP100/iP110
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANコード:4960999391700

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-19 ブラックの型番BCI-19BKのページです。 型番BCI-19BKに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-19 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プリンターのインク交換に
5
満足度:5.0
純正インクなので当たり前ですが、とても綺麗に印刷できます。 目詰まりも今のところ発生していません。 やはり安心の純正品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-19 ブラック
インクタンク BCI-9BK ブラック
インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック
インクタンク PGI-1300 ブラック
インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック
インクタンク BCI-371C シアン
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格2,0981,9953,3902,1107,7781,547
通常出荷日1日目5日目1日目5日目5日目1日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラック複数ブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト