ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入【100個入り】

インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入 28908
通常単価(税別)
5,265
税込単価
5,792
通常出荷日:1日目

【特長】乾きが速く、色鮮やか。写真も文字もキレイに印刷。【商品仕様】・規格:A4判1面・1片寸法:縦2...

詳細を確認

型番:

28908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

28908の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
100枚入
-
-

商品情報

寸法図

外観図

仕様

詳細

型番リスト

表示件数
型番
28908

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,265
( 5,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
乾きが速く、色鮮やか。
写真も文字もキレイに印刷。

【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:上質紙,インクジェット専用塗工
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:100枚
・JANなど:4906186289085

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入の型番28908のページです。 型番28908に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタラベル ノーカット100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A3 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
ラベルシール〈インクジェット〉 マット紙(A4判) 100枚入 規格:A4判24面 28936
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,2659,9175,20713,9948,8234,433
通常出荷日1日目4日目6日目6日目4日目3日目
商品タイプインクジェット印刷用紙フィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートフィルム/シートインクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入100シート100シート100シート100シート100枚入

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト