ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・対応機種:SC-T7050/T7250/T5050/T5250/T3050・SC-T32...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | インク色 |
|---|---|---|
| SC1M11 | インクジェットカートリッジ | レッド |
【商品仕様】
・対応機種:SC-T7050/T7250/T5050/T5250/T3050・SC-T3250/T5050MS/T3050MS/T7250D・SC-T5250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP/T5250MS・SC-T3250MS
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:マゼンタ 110ml
・JANなど:4988617111486
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円