ファクトリーサプライ用品技術窓口
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
通常価格(税別):32571円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
カール事務器
裁断機 ディスクカッター・スリム
カール事務器
通常価格(税別):17453円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23303円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 商品タイプ | インク色 |
|---|---|---|
| LC12BK-2PK | インクジェットカートリッジ | ブラック |
【商品仕様】
・対応機種:DCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N-B・DCP-J940N-W・MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN・MFC-J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN・MFC-J955DN/J955DWN/J960DN-B/J960DN-W・MFC-J960DWN-B/J960DWN-W・MFC-J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDW
・種別:純正
・入数:2個
・インク色:ブラック 2個パック
・JANなど:4977766697941

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック

BROTHER
インクジェットカートリッジ LC12-4PK
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円