ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インクジェットカートリッジ LC115C

インクジェットカートリッジ LC115C LC115C
通常単価(税別)
2,870
税込単価
3,157
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・対応機種:DCP-J4215N-B/J4215N-W/J4210N・MFC-J4510N...

詳細を確認

型番:

LC115C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC115Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブルー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプインク色
LC115Cインクジェットカートリッジブルー

型番リスト

表示件数
型番
LC115C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DCP-J4215N-B/J4215N-W/J4210N・MFC-J4510N/J4810DN/J4910CDW/J6570CDW/J6970CDW/J6573CDW/J6975CDW/J6973CDW
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:シアン大容量
・JANなど:4977766715263

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットカートリッジ LC115Cの型番LC115Cのページです。 型番LC115Cに関する仕様情報を記載しております。
インクジェットカートリッジ LC115Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プリンターインク交換
4
満足度:4.0
納期も価格も問題なしでした。ただ、箱がつぶれていたので残念でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットカートリッジ LC115C
インクジェットカートリッジ
インクジェットカートリッジ SC1C70
インクジェットカートリッジ LC11-4PK
インクジェットカートリッジ LC111BK
インクジェットカートリッジ LC111-4PK
メーカーBROTHERBROTHEREPSONBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格2,8709,23427,6536,3701,4205,360
通常出荷日5日目1日目3日目5日目1日目5日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブルー複数ブルー複数ブラック複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト