ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】乾きが速く、色鮮やか。写真も文字もキレイに印刷。【商品仕様】・規格:A4判30面・1片寸法:縦...
詳細を確認

【特長】
乾きが速く、色鮮やか。
写真も文字もキレイに印刷。
【商品仕様】
・規格:A4判30面
・1片寸法:縦25.4×横53.3mm
・紙種:上質紙,インクジェット専用塗工
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:100枚
・JANなど:4906186291927
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
【特長】いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。再生可能なはくり紙を使用。染料系インク・顔料系インク、カラーレーザー・モノクロレーザー、カラーコピー機、カラーレーザー・モノクロレーザー、ドットインパクトプリンタに対応、手書。
![ラベルシール[コピー機] A4 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451146/223013451146_20231023102545.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):705円

長門屋商店
カラーペーパー中厚口A4 100P 水
0通常価格(税別):516円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~