ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 SC1BK70

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 SC1BK70 SC1BK70
通常単価(税別)
27,653
税込単価
30,418
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・対応機種:SC-T7050/T7250/T5050/T5250/T3050・SC-T32...

詳細を確認

型番:

SC1BK70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC1BK70の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
SC1BK70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,653
( 30,418 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:SC-T7050/T7250/T5050/T5250/T3050・SC-T3250/T5050MS/T3050MS/T7250D・SC-T5250D・SC-T52MFP/T32MFP/T52DMFP/T5250MS・SC-T3250MS
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:フォトブラック 700ml
・JANなど:4988617111615

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクカートリッジ ブラック 種別:純正 SC1BK70の型番SC1BK70のページです。 型番SC1BK70に関する仕様情報を記載しております。
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 SC1BK70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 SC1BK70
インクカートリッジ マットブラック 種別:純正 SC1MB70
インクジェットカートリッジ SC1M70
インクジェットカートリッジ SC1C70
インクカートリッジ ブラック 種別:純正 LC119BK
インクジェットカートリッジ SC1Y70
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONBROTHEREPSON
通常価格27,65332,42227,65327,6534,28027,653
通常出荷日3日目1日目3日目3日目5日目3日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックレッドブルーブラックイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト