ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】
・LC119BK(ブラック)、LC115C(シアン)、LC115M(マゼンタ)、LC115Y(イエロー)の各1本がセットになった4色パックです。
・対応機種:MFC-J6970CDW/J6570CDW/J6975CDW/J6573CDW・MFC-J6973CDW
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:4色パック大容量
・JANなど:4977766724708
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円