ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリ

イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリ 751-010
通常単価(税別)
3,400
税込単価
3,740
通常出荷日:3日目

【特長】混色インクも使えるインク注入式タイプ。安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。【商...

詳細を確認

型番:

751-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

751-010の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
751-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,400
( 3,740 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
混色インクも使えるインク注入式タイプ。
安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。

【商品仕様】
・線幅:0.1mm
・入数:1個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリの型番751-010のページです。 型番751-010に関する仕様情報を記載しております。
イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリ
イソグラフIPL 0.4mm
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
伸縮図面ケース(A 7段式)
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
メーカーロットリングロットリング静岡コピーセンター静岡コピーセンターシンワ測定美濃商会
通常価格3,4003,7981,3331,4633,7778,057
通常出荷日3日目1日目3日目1日目2日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト