17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イソグラフIPL 0.4mm 1903491

イソグラフIPL 0.4mm

通常単価(税別)
3,7983,424
税込単価
4,1783,766
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】混色インクも使えるインク注入式タイプ。安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。【商...

詳細を確認

型番:

1903491
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1903491の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1903491
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7983,424
( 3,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
混色インクも使えるインク注入式タイプ。
安定したインクフロー、高線質、ハイスピード線画対応。

【商品仕様】
・線幅:0.4mm
・長:130mm
・入数:1本
・JANなど:3501179034911

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イソグラフIPL 0.4mmの型番1903491のページです。 型番1903491に関する仕様情報を記載しております。
イソグラフIPL 0.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イソグラフIPL 0.4mm
イソグラフ・スペアニブ 0.1ミリ
ペーパーセパレーターA4PS-100 白
丸筒 47mm×360mm
丸筒 47mm×300mm
角筒 規格:A0判用 外寸:幅90×長1000mm
メーカーロットリングロットリング美濃商会クラウンクラウン静岡コピーセンター
通常価格3,7983,4008,0571971821,463
通常出荷日1日目3日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト