17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ウエス 白
アズワン
アロンアルファ EXTRAミニ×4【4個入り】
コニシ
白シーツウエス
ミスミ

アロンアルフア ハイスピードEXスリム

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:1日目

【特長】強力&スピード接着。ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。【商品仕様】・容量:2g...

詳細を確認

    型番:

    30434
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    30434の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    30434
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    463
    ( 509 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    強力&スピード接着。
    ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。

    【商品仕様】
    ・容量:2g
    ・成分:シアノアクリレート系
    ・入数:1本
    ・JANなど:4901490304349

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アロンアルフア ハイスピードEXスリムの型番30434のページです。 型番30434に関する仕様情報を記載しております。
    アロンアルフア ハイスピードEXスリムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロンアルフア ハイスピードEXスリム
    ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g
    アロンアルフア ゼリー状スリム
    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム
    アロンアルフア 一般用スリム
    アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)
    メーカーコニシコニシコニシコニシコニシ東亜合成
    通常価格4634374964634631,522
    通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト