17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ホワイトボード ホーロー 無地 FB-23WNC
コクヨ
軽量ホワイトボード 1200×900 無地
馬印
ホワイトボード
エスコ

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

通常単価(税別)
12,980
税込単価
14,278
通常出荷日:1日目

【特長】軽量、スリムなアルミフレーム。縦、横どちらでも使用可能。【商品仕様】・外寸:縦900×横120...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    スチール
  • 表示内容
    無地
  • 質量(g)
    5700
  • 材質1
    表面:スチールホワイト、枠材:アルミ
  • JANコード
    4546850009443
  • 外寸 (mm)
    縦900×横1200×厚68
  • 付属品
    マーカー(黒)、イレーザー、受け皿、吊具
  • 内容量
    1枚

型番:

AT-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
スチール
表示内容
無地
質量(g)
5700
材質1
表面:スチールホワイト、枠材:アルミ
JANコード
4546850009443
外寸(mm)
縦900×横1200×厚68
付属品
マーカー(黒)、イレーザー、受け皿、吊具
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-12

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,980
( 14,278 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量、スリムなアルミフレーム。
縦、横どちらでも使用可能。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1200×厚68mm
・重量:5.7kg
・材質:表面=スチールホワイト,枠材=アルミ
・マーカー(黒)1本,イレーザー,受け皿,吊具付
・入数:1枚
・JANなど:4546850009443

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kgの型番AT-12のページです。 型番AT-12に関する仕様情報を記載しております。
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
ホワイトボード 月予定表 外寸:縦900×横1200×厚55mm 重量:8kg
ホワイトボード 無地 外寸:縦600×横900×厚55mm 重量:4kg
ホワイトボード 無地 タテ型 外寸:縦900×横600×厚55mm 重量:4kg
メーカー日学日学クラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格12,98018,31522,40925,68210,63710,637
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ黒板黒板----
材質(本体)スチールスチール----
表示内容無地無地無地予定表無地無地
質量(g)57008400----
材質1表面:スチールホワイト、枠材:アルミ表面:スチールホワイト、枠材:アルミ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト