ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トンボ鉛筆 修正テープ モノYTC4 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
キョクトウ・アソシエイツ コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】 |
| 型番 | 仕様 | 外寸法 |
|---|---|---|
| AS-A4S | A4サイズ | W330×H240mm |

【特長】
・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦240×横330mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANコード:4542883001225

エヌケイ
ステンレス用箋挟 A4S


アズワン
導電性バインダー A4サイズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):510円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,000円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円