ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

アルミ用箋鋏 A3タテ型

通常単価(税別)
3,603
税込単価
3,963
通常出荷日:9日目

【特長】食品業界などで圧倒的な支持。HACCP導入をサポート。耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部...

詳細を確認

型番:

AS-A3E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-A3Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AS-A3E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,603
( 3,963 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
食品業界などで圧倒的な支持。
HACCP導入をサポート。
耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦450×横330mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANなど:4542883001270

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用箋鋏 A3タテ型の型番AS-A3Eのページです。 型番AS-A3Eに関する仕様情報を記載しております。
アルミ用箋鋏 A3タテ型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
用箋鋏
4
満足度:4.0
工場内で使用しています。 短納期で安価、使用者からの評判が良いため再度購入を検討しています。ただ荷姿がとても大きく、過剰...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用箋鋏 A3タテ型
アルミ用箋鋏 A4タテ型
アルミ用箋鋏 A3ヨコ型
アルミ用箋鋏 A4ヨコ型
アルミ用箋挟 B4タテ型
アルミ用箋挟 B4Sヨコ型
メーカーナカキンナカキンナカキンナカキンナカキンナカキン
通常価格3,6032,1103,6031,8172,9802,980
通常出荷日9日目9日目5日目3日目1日目1日目
商品タイプクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボード

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト