17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アインシャープ替芯 シュタイン 0.5 B C275-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アインシャープ替芯 シュタイン 0.5 B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C275-B

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
選べる!12硬度、6芯径。
濃度を保ったまま強度をアップ。
強さのヒミツはシュタイン構造。

【商品仕様】
・硬度:B
・シャープ芯径:0.5mm
・材質:ケース=再生素材使用
・入数:1個
・JANなど:4902506269225

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
0.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト