17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アートフレームウッディB1ウッドブラウン

通常単価(税別)
6,313
税込単価
6,944
通常出荷日:1日目

【特長】木製ならではの、やさしくやわらかい曲線。【商品仕様】・規格:B1判・収容寸法:縦1030×横7...

詳細を確認

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+45mmです。

    型番:

    WO-B1-WB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WO-B1-WBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WO-B1-WB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,313
    ( 6,944 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    木製ならではの、やさしくやわらかい曲線。

    【商品仕様】
    ・規格:B1判
    ・収容寸法:縦1030×横728mm
    ・重量:2900g
    ・フレーム幅:30mm
    ・厚:15mm
    ・収容可能厚:2mm
    ・材質:フレーム=MDF,表面=再生PET,裏面=ダンボール
    ・吊りひも付
    ・入数:1枚
    ・本体色:ウッドブラウン
    ・JANなど:4963783341363

    ご注意

    • 外寸は収容寸法+45mmです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アートフレームウッディB1ウッドブラウンの型番WO-B1-WBのページです。 型番WO-B1-WBに関する仕様情報を記載しております。
    アートフレームウッディB1ウッドブラウンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アートフレームウッディB1ウッドブラウン
    エコパネル B1 シルバー
    バリウススタンド看板LED B1サイズ
    オープンパネル-S OPS-B1-SV
    アルミ掲示板(ブロンズ枠)(SMS-1010B/-1011B)
    日本統計機 ポスターグリップB1
    メーカーアルテクラウンTOKISEIアルテ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日本統計機
    通常価格6,3133,446121,200 -11,08321,959 -15,801
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目14日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト