17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つめかえ用ウッドスポンジ

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:1日目

【特長】スポンジは木材の繊維を使用した、100%天然素材です。【商品仕様】・外寸:幅60×奥60×高2...

詳細を確認

    型番:

    020718
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    020718の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    020718
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143
    ( 157 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    スポンジは木材の繊維を使用した、100%天然素材です。

    【商品仕様】
    ・外寸:幅60×奥60×高25mm
    ・材質:セルロース
    ・入数:1個
    ・JANなど:4904901207185

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    つめかえ用ウッドスポンジの型番020718のページです。 型番020718に関する仕様情報を記載しております。
    つめかえ用ウッドスポンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    つめかえ用ウッドスポンジ
    家庭用・工業用指サック(アメ)
    工業用指サック
    産業用指サック タフブラウン
    溶剤用指サック
    ポリウレタン溶剤用指サック
    メーカーデビカハナキゴムハナキゴムハナキゴム三商ハナキゴム
    通常価格14310,101 -1,55312,0832,9003,400
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目5日目〜7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト