17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

T型メニュー立 PET CR-MN210PT

T型メニュー立 PET

通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:1日目

【特長】卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。【商品仕様】・外寸:幅210×高150mm...

詳細を確認

型番:

CR-MN210PT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MN210PTの仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-MN210PT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。

【商品仕様】
・外寸:幅210×高150mm
・奥行:59mm
・材質:再生PET樹脂
・入数:1個
・JANなど:4953349090163

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T型メニュー立 PETの型番CR-MN210PTのページです。 型番CR-MN210PTに関する仕様情報を記載しております。
T型メニュー立 PETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型メニュー立 PET
メニュー T型 アクリル製
三角型カード立 再生PET
カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格808641 -7521,489853507
通常出荷日1日目1日目〜9日目1日目1日目3日目
商品タイプ表示板カード立てカード立てカード立てカード立てカード立て

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト