17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入 TZE-251V10

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入【10個入り】

通常単価(税別)
13,024
税込単価
14,326
通常出荷日:1日目

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構...

詳細を確認

型番:

TZE-251V10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

商品名:ラミネートテープ
テープ色:白
文字色:黒
テープ幅:24mm
テープの長さ:8m

イメージ印刷

イメージ印刷

ラミネートテープの特長について

強耐性を極めるラミネートテープ/ ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

強耐性を極めるラミネートテープ/ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮する。

【構造図】 表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

【構造図】
表面保護用透明フィルム(PET(ポリエチレンテレフタレート))/インク/アクリル系粘着剤/ベースフィルム・着色剤(テープ色)/アクリル系粘着剤/剥離紙。

めくりやすくて貼りやすい/ テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

めくりやすくて貼りやすい/テープの裏面(剥離紙)にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできる。

製品比較情報

実験前。

実験前。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

実験結果/表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対しても高い耐久性を発揮する。

測定条件:テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON表面性試験機

Type:14DR(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復

砂消しゴムの荷重:1.5kgf

砂消しゴムの直径:4.6mm(0.16cm2)※No.752(LION)

砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm2

擦過試験のストローク幅:30mm

擦過スピード:5,000mm/min

TZE-251V10の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
24
文字色(カートリッジ)
ブラック
内容量
10個入

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZE-251V10

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,024
( 14,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式のラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が白、文字色が黒色、テープ幅24mm、テープの長さ8mの10個セットで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等幅広い範囲で利用可能。
・頻繁に使うテープのストックとして最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入の型番TZE-251V10のページです。 型番TZE-251V10に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 6mm(黒字/白地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格13,0247,80011,0007,8007,4199,416
通常出荷日1日目4日目14日目9日目1日目在庫品1日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
テープ幅(カートリッジ)24241218636
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト