ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地) TZE-M931
通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:1日目

ラベルライター専用のカートリッジ式で視認性の高いラミネートテープ。【特長】・ラミネートフィルムが印刷面...

詳細を確認

型番:

TZE-M931
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZE-M931の仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
つや消し銀
テープ幅(カートリッジ)
12
文字色(カートリッジ)
ブラック
-
-

商品情報

製品仕様

商品名:メタリックテープ
テープ色:銀(つや消し)
文字色:黒
テープ幅:12mm
テープの長さ:8m

イメージ印刷

イメージ印刷

型番リスト

表示件数
型番
TZE-M931
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラベルライター専用のカートリッジ式で視認性の高いラミネートテープ。
【特長】
・ラミネートフィルムが印刷面を保護する構造で、擦れ、汚れ、薬品、溶剤等に対して高い耐久性を発揮。
・水や擦れに強い、強耐性を極めているテープ。
・テープの裏面(剥離紙)にスリットが入ってめくりやすくて貼りやすい。
・テープ色が銀(つや消し)、文字色が黒色、テープ幅12mm、テープの長さ8mで構成されている。
【用途】
・整理収納ラベル、書類整理ラベル、ネーミングラベル、ギフトラッピングラベル等、幅広い範囲で利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)の型番TZE-M931のページです。 型番TZE-M931に関する仕様情報を記載しております。
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
盤扉面機器の銘板
5
満足度:5.0
ダルマ銘板・短冊銘板の納期が間に合わず、こちらのテープで代用しました。 接着力・質感ともに問題なく、気に入っています。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qテープが本体の中で巻きついてしまいました。
A
➀テープの先端をテープガイドに通してください。
②テープを音がするまで奥まで押し込んでください。
③テープのたるみが無いことを確認して、装着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 18mm(黒字/黄地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/黄地) 5個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入
メーカーBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHERBROTHER
通常価格1,5001,9507,8007,80011,0008,560
通常出荷日1日目1日目4日目4日目14日目1日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)つや消し銀つや消し銀イエローイエローホワイトイエロー
テープ幅(カートリッジ)122418241236
文字色(カートリッジ)ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト