ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TATスタンプ台N 塗布用 特大

TATスタンプ台N 塗布用 特大 ATU-4
通常単価(税別)
3,809
税込単価
4,190
通常出荷日:1日目

【特長】白インキなどを塗布して使えるインキの入っていないスタンプ台。【商品仕様】・規格:特大型・盤面サ...

詳細を確認

型番:

ATU-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATU-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプ台・朱肉
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格盤面サイズ用途材質入数JANコード
ATU-4スタンプ台・朱肉特大型縦87×横143mm塗布用蓋/枠/底/ロック部=再生PBT1個4974052662003

型番リスト

表示件数
型番
ATU-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
白インキなどを塗布して使えるインキの入っていないスタンプ台。

【商品仕様】
・規格:特大型
・盤面サイズ:縦87×横143mm
・用途:塗布用
・材質:蓋/枠/底/ロック部=再生PBT
・入数:1個
・JANなど:4974052662003

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TATスタンプ台N 塗布用 特大の型番ATU-4のページです。 型番ATU-4に関する仕様情報を記載しております。
TATスタンプ台N 塗布用 特大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TATスタンプ台N 塗布用 特大
TATスタンプ台N プラ用 特大 黒
TATスタンプインキ 金属用N 大
強着スタンプ台タート(金属用) 特大 黒
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 補充インク ST-330G
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタマックス(文具)マックス(文具)
通常価格3,8094,4446,8574,7613,3518,760 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目7日目4日目〜
商品タイプスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉補充インキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト