ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

TATスタンプ台N プラ用 特大 黒

TATスタンプ台N プラ用 特大 黒 ATPN-4-K
通常単価(税別)
4,444
税込単価
4,888
通常出荷日:3日目

【特長】プラスチックや合成紙などにしっかりと捺印。捺印後の加工にも対応。規制化学物質は含まれていません...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

ATPN-4-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATPN-4-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプ台・朱肉
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
ATPN-4-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,444
( 4,888 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プラスチックや合成紙などにしっかりと捺印。
捺印後の加工にも対応。
規制化学物質は含まれていません。

【商品仕様】
・規格:特大型
・盤面サイズ:縦87×横143mm
・乾燥時間:約1〜2分
・用途:プラスチック用
・インキ種類:油性染料
・材質:蓋/枠/底/ロック部=再生PBT
・入数:1個
・インク色:黒
・JANなど:4974052657146

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TATスタンプ台N プラ用 特大 黒の型番ATPN-4-Kのページです。 型番ATPN-4-Kに関する仕様情報を記載しております。
TATスタンプ台N プラ用 特大 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TATスタンプ台N プラ用 特大 黒
TATスタンプインキ 金属用N 大
強着スタンプ台タート(金属用) 特大 黒
スタンプインキ 大 黒
MAX(マックス) 多用途スタンプ台 中形/大形
科目印 72本セットN
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタマックス(文具)シヤチハタ
通常価格4,4446,8574,7611,6293,35115,652
通常出荷日3日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプスタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプ台・朱肉印鑑
インク色ブラックブラックブラックブラックホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト