ファクトリーサプライ用品技術窓口
シヤチハタ
スタンプインキ 大 朱
シヤチハタ
通常価格(税別):1629円~
通常出荷日:9日目
スリーボンド
ネジロック(ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤)
スリーボンド
通常価格(税別):1973円~
通常出荷日:1日目 ~
マックス(文具)
ホッチキス針 2115 1/4L
マックス(文具)
通常価格(税別):639円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン) カラー【250~2,500個入り】
通常価格(税別):3138円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10【100~1,000個入り】
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】金属、ガラス、プラスチックにもスタンプできる特殊インキを採用。捺印後の加工にも対応。規制化学物...
詳細を確認【特長】
金属、ガラス、プラスチックにもスタンプできる特殊インキを採用。
捺印後の加工にも対応。
規制化学物質は含まれていません。
【商品仕様】
・容量:330ml
・入数:1本
・インク色:赤
・JANなど:4974052603020
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

シヤチハタ
回転ゴム印 欧文8連 2号 ゴシック体
0通常価格(税別):3,005円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

ゼブラ
マッキーワーク
5通常価格(税別):139円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円