17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TATスタンプインキ 速乾 大 黒 STSG-3クロ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TATスタンプインキ 速乾 大 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STSG-3クロ

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています
・そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します
・金属、プラスチック、木材、皮革にも捺せる
・超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用
・強着スタンプ台 タート 多目的用のインキ補充に
商品仕様】
・容量:330ml
・乾燥時間:約10~20秒
・用途:塗布材、スタンプインキ多目的用
・インキ種類:油性顔料
・速乾性
・入数:1本
・インク色:黒
・JANコード:4974052605048

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/m2に捺印した場合です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
補充インキ
インク色
ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト