17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大

TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大 STSP-3N-K
通常単価(税別)
7,129
税込単価
7,842
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・容量:330ml・乾燥時間:約10〜20秒・用途:塗布材,スタンプインキプラスチック用・...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

STSP-3N-K
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STSP-3N-Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプインキ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
STSP-3N-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,129
( 7,842 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:330ml
・乾燥時間:約10〜20秒
・用途:塗布材,スタンプインキプラスチック用
・インキ種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4974052649141

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大の型番STSP-3N-Kのページです。 型番STSP-3N-Kに関する仕様情報を記載しております。
TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TATスタンプインキ 速乾 プラ用N 大
TATスタンプインキ 金属用N 大
TATスタンプ台N プラ用 特大 黒
スタンプインキ 大 黒
スタンプインキ 大 朱
強着スタンプ台タート(金属用) 特大 黒
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格7,1296,8574,7941,6291,6295,000
通常出荷日9日目1日目3日目1日目9日目1日目
商品タイプスタンプインキスタンプインキスタンプ台・朱肉スタンプインキスタンプインキスタンプ台・朱肉
インク色ブラックブラックブラックブラックレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト