ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

R型カード立て ブラック

R型カード立て ブラック CR-KD21-B
通常単価(税別)
2,147
税込単価
2,362
通常出荷日:1日目

【特長】湾曲型だから光の反射を抑え、ズレずに見やすい。【商品仕様】・外寸:幅210×高79mm・厚:1...

詳細を確認

型番:

CR-KD21-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-KD21-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外寸中紙サイズ材質入数本体色JANコード
CR-KD21-Bカード立て幅210×高79mm1.2mm縦78×横210mmアルミ1個ブラック4953349090620

型番リスト

表示件数
型番
CR-KD21-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147
( 2,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
湾曲型だから光の反射を抑え、ズレずに見やすい。

【商品仕様】
・外寸:幅210×高79mm
・厚:1.2mm
・中紙サイズ:縦78×横210mm
・材質:アルミ
・中紙2枚付
・入数:1個
・本体色:ブラック
・JANなど:4953349090620

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R型カード立て ブラックの型番CR-KD21-Bのページです。 型番CR-KD21-Bに関する仕様情報を記載しております。
R型カード立て ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R型カード立て ブラック
R型カード立て ゴールド
三角型カード立 再生PET
カード立V型 PET 外寸:幅300×高103mm
L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格2,1472,0807521,489701853
通常出荷日1日目3日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト